特性
版本 | 其它工具 |
订货号 | 9004500000 |
类型 | WAW 1 NEUTRAL |
GTIN (EAN) | 4008190053925 |
数量 | 1 PC |
深 | 167 mm |
深度 (英寸) | 6.575 inch |
净重 | 157.52 g |
RoHS 合规状态 | 不受影响 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
物品描述 | 用于解开交叉连接WQV 2.5 至 WQV 35 的工具 |
合适的应用 | WQV 2.5 - WQV 35 |
用户文档 | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101198) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002222 |
ETIM 7.0 | EC002222 |
ETIM 8.0 | EC002222 |
ETIM 9.0 | EC002222 |
ETIM 10.0 | EC002222 |
ECLASS 9.0 | 21-04-37-12 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-07 |
ECLASS 10.0 | 21-04-37-12 |
ECLASS 11.0 | 21-04-37-12 |
ECLASS 12.0 | 21-04-37-12 |
ECLASS 13.0 | 21-04-37-12 |
ECLASS 14.0 | 21-04-37-12 |
ECLASS 15.0 | 21-04-37-12 |
是附件
-
商品编号:1062660000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1062680000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1054760000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1052260000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1054860000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1052360000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1062670000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1052060000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1054660000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1054560000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1057260000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1051960000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 10.6 mm
-
商品编号:1057160000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1057860000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 41 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1063600000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 232 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 27.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
-
商品编号:1063500000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 232 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 27.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
-
商品编号:1063900000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1064000000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1073400000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1068000000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:9512250000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 192 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 20.50, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm
-
商品编号:9512240000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 192 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 20.50, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm
-
商品编号:1071360000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 蓝色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
-
商品编号:1063300000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 269 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 32.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
-
商品编号:1079400000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 125 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
-
商品编号:1055360000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 112 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 9.85 mm
-
商品编号:1079300000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 125 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
-
商品编号:1053160000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 112 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 9.85 mm
-
商品编号:1079200000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 125 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 9 mm
-
商品编号:1055460000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 112 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 16.00, 绝缘: 是, 宽度: 9.85 mm
-
商品编号:1021700000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 插套联接, 深褐, 1 mm², 400 V, 联接点数量: 8, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1687640000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 蓝色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1055260000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 101 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 10.4 mm
-
商品编号:1636580000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1636560000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1053260000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 101 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 10.4 mm
-
商品编号:1053360000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 101 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 10.4 mm
-
商品编号:1636570000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.6 mm
-
商品编号:1055160000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 101 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 11.90, 绝缘: 是, 宽度: 10.4 mm
-
商品编号:1059660000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 15, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1053960000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1054260000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1054360000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1067500000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 30, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1577600000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 32, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1053860000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1054160000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1053660000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1577570000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1054460000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1054060000包装单位:10 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1053760000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm
-
商品编号:1072400000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 292 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 32.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
-
商品编号:9525840000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 192 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 20.50, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm
-
商品编号:1072300000包装单位:5 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 232 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 27.00, 绝缘: 无, 宽度: 10 mm
-
商品编号:1052560000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 9.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.55 mm
-
商品编号:1052460000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 63 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 9.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.55 mm
-
商品编号:1055060000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 63 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 9.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.55 mm
-
商品编号:1054960000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 63 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 9.90, 绝缘: 是, 宽度: 7.55 mm