特性
版本 | 螺丝刀配件 |
订货号 | 2506010000 |
类型 | WB I T15 |
GTIN (EAN) | 4050118520545 |
数量 | 1 PC |
深 | 7 mm |
深度 (英寸) | 0.276 inch |
高度 | 75 mm |
高度 (英寸) | 2.953 inch |
宽度 | 7 mm |
宽度 (英寸) | 0.276 inch |
净重 | 9 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
物品描述 | Torx® 螺钉用 VDE 绝缘可更换刀头 |
大小 | T15 |
形状 | Torx® |
拧紧力矩设置, max. | 5 Nm |
认证/证书/一致性声明 | [Manufacturer's Declaration - Slim Bits](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52746) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002117 |
ETIM 7.0 | EC002117 |
ETIM 8.0 | EC003864 |
ETIM 9.0 | EC003864 |
ETIM 10.0 | EC003864 |
ECLASS 9.0 | 21-04-42-02 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-04-42-02 |
ECLASS 11.0 | 21-04-42-02 |
ECLASS 12.0 | 21-04-42-02 |
ECLASS 13.0 | 21-04-42-02 |
ECLASS 14.0 | 21-04-42-02 |
ECLASS 15.0 | 21-04-42-02 |