Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Dati generali per l’ordinazione
Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Dimensioni e pesi
Profondità
Profondità (pollici)
Profondità inclusa guida DIN
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP
Dati dei materiali
Materiale di base
Colori
Classe d'infiammabilità UL 94
Dati caratteristici del sistema
Versione
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Coppia di serraggio, max.
Coppia di serraggio, min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, flessibile, max.
Sezione di collegamento, flessibile, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Tipo di collegamento
Tipo di collegamento 2
Vite di serraggio
Dimensioni
Sfalsamento TS 35
Generale
Guida equipaggiata
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
Classe di sovratensione
Grado di lordura
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Classificazioni
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0