Agréments
Schválení
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)
Informations générales de commande
Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Qty.
Indices de produit
Emballage
Dimensions et poids
Výška
Hauteur (pouces)
Hauteur version la plus basse
Šířka
Largeur (pouces)
Délka
Longueur (pouces)
Čistá hmotnost
Conformité environnementale du produit
Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC
Paramètres du système
Famille de produits
Technique de raccordement de conducteurs
Orientation de la sortie du conducteur
Nombre de pôles
Nombre de pôles
Juxtaposables côté client
Csavarhúzó éle
Couple de serrage, min.
Couple de serrage, max.
Vis de serrage
Longueur de dénudage
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
Degré de protection
Type de raccordement 1
Type de raccordement 2
Données des matériaux
Insulating material
Barevný
Colour chart (similar)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Materiál kontaktu
접점 표면
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.
Teplotní rozsah, instalace, min.
Temperature range, installation, max.
Conducteurs indiqués pour raccordement
Clamping range, min.
Upínací rozsah, max.
Wire connection cross section AWG, min.
Průřez propojení AWG, max.
Rigide, min. H05(07) V-U
Solid, max. H05(07) V-U
Stranded, min. H07V-R
Stranded, max. H07V-R
Flexible, min. H05(07) V-K
Flexible, max. H05(07) V-K
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max.
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
w. wire end ferrule, DIN 46228 pt 1, max.
Raccordement
Hivatkozási szöveg
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
Rated current, min. number of poles (Tu=20°C)
Rated current, max. number of poles (Tu=20°C)
Rated voltage for surge voltage class / pollution degree III/3
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
Données nominales selon CSA
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Données nominales selon UL 1059
Institut (cURus)
Certificat Nº (cURus)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)
Rated voltage (Use group D / UL 1059)
Rated current (Use group B / UL 1059)
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
Wire cross-section, AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Reference to approval values
Emballage
Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE
Note importante
Poznámky
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0