Dopuszczenia
ROHS
Ogólne dane zamówieniowe
Version
Order No.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Wymiary i masa
Height
Wysokość (cale)
Najmniejsza wysokość montażu
Szerokość
Szerokość (cale)
Délka
Długość (cale)
Masa netto
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
RoHS Compliance Status
REACH SVHC
Parametry systemu
Rodzina produktów
Metoda wykonywania złącz
Kierunek odejścia przewodu
Liczba biegunów
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta
końcówka wkrętaka
Moment obrotowy dociągający, min.
Utahovací moment, max.
Clamping screw
Stripping length
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호
Вид защиты
Type of connection 1
Rodzaj przyłącza 2
Dane materiałowe
Insulating material
Colori
Tabela kolorów (podobny)
Klasa palności wg UL 94
Material de contacto
Powierzchnia styku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
Zakres zaciskania, maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
Průřez propojení AWG, max.
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
Wielodrutowe, min. H07V-R
wielodrutowe, maks. H07V-R
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
w. plastic collar ferrule, DIN 46228 pt 4, min.
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.
Zaciskany przewód
Tekst referencyjny
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
정격 전류, 극 수(Tu=20°C)
Rated current, max. number of poles (Tu=20°C)
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3
Rated impulse voltage for surge voltage class/ contamination degree III/3
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Dane znamionowe wg UL 1059
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Opakowanie
opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE
Ważna informacja
Uwagi
zdjęcia produktów
Nagłówek obrazu-05
Nagłówek obrazu-06
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0