WMF 2.5 FU 100-250V SW

Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35

N. articolo 1162960000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)
N° certificato (cURusEX)

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Profondità inclusa guida DIN
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC

Dati dei materiali

Materiale di base
Colori
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)
N° certificato (IECEX)
Corrente (ATEX)
Sezione cavo max (ATEX)
Corrente (IECEX)
Sezione cavo max (IECEX)
Marcatura EN 60079-7
Marcatura Ex 2014/34/EU

Dati caratteristici del sistema

Versione
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE
Guida equipaggiata
Funzione PE

Aaltri dati tecnici

Lati aperti
Tipo di montaggio

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Coppia di serraggio, max.
Coppia di serraggio, min.
Dimensione lama
Direzione di collegamento
Lunghezza di spellatura
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Tipo di collegamento
Tipo di collegamento 2
Vite di serraggio

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA)
Corrente Gr C (CSA)
Corrente Gr D (CSA)
N° certificato (CSA)
Sezione cavo max (CSA)
Sezione cavo min (CSA)
Tensione Gr B (CSA)
Tensione Gr C (CSA)
Tensione Gr D (CSA)

Generale

Guida equipaggiata
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
Tensione impulsiva di dimensionamento
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
Classe di sovratensione
Grado di lordura

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus)
Corrente Gr C (cURus)
Corrente Gr D (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
N° certificato (cURus)
Sezione cavo max (cURus)
Sezione del cavo min (cURus)
Tensione Gr B (cURus)
Tensione Gr C (cURus)
Tensione Gr D (cURus)

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0