WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35

Art.-Nr. 1162860000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Tiefe inklusive Tragschiene
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Continuous operating temperature, min.
Continuous operating temperature, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC

Werkstoffdaten

Werkstoff
Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Systemkennwerte

Ausführung
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Etagen intern gebrückt
PE-Anschluss
Tragschiene
PE-Funktion

weitere technische Daten

Montageart
Offene Seiten

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussart 2
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max.
Anzugsdrehmoment, min.
Conductor cross-section (rated connection), max.
Conductor cross-section (rated connection), min.
Klemmschraube
Klingenmaß
Lehrdorn nach 60 947-1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr D (CSA)
Strom Gr B (CSA)
Strom Gr D (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
Bemessungsspannung DC
Nennstrom
Strom bei max. Leiter
Normen
Contact resistance
Bemessungsstoßspannung
Power loss (IEC 60947-7-x)
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
Leitergr. Field wiring max (cURus)
Leitergr. Field wiring min (cURus)
Leiterquerschnitt max (cURus)
Leiterquerschnitt min (cURus)
Spannung Gr B (cURus)
Spannung Gr D (cURus)
Strom Gr B (cURus)
Strom Gr D (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)

Produktbilder

Bildüberschrift-02
Bildunterschrift-02

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0