接线端子WNT 16N 10X3

中性导线模块化端子, 螺钉联接, 16, 400 V, 76 A, TS 35, 蓝色

商品编号 1019000000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
UR 证书号

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最小持续工作温度
最大持续工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

材料参数

基础材料
颜色编码
阻燃等级符合 UL 94

系统特征值

类型
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备
N功能
PE 功能
PEN功能

其它技术参数

安装指导
安装方式
开放端
相同端子的数量
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型
最大导线横截面,柔性,带塑料套 (DIN 46228/1)(其他连接)

可压接导线 (额定联接)

DMS 电动螺丝刀的扭矩设置
剥线长度
压接范围,最大
压接范围,最小
压接螺钉
可压接导线
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最大拧紧力矩
最小多股导线接线截面积
最小拧紧力矩
测量规 按照 60 947-1 标准
细绞合导线最大接口横截面
联接点数量
联接类型
螺丝刀口尺寸
连接方向

额定数据(CSA)

CSA 认证号
导线最大压接面积(CSA)
最小导线横截面积(CSA )
电压大小 C (CSA)
电流 大小 C (CSA)

通用的

安装导轨已装备
安装指导
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
额定电压
额定直流电压
额定电流
最大电流
标准
通路电阻
额定浪涌电压
功率损耗符合 IEC 60947-7-x
污染等级

额定数据(UL)

UR 证书号
最大导线尺寸 工厂接线 (UR)
最大导线尺寸 现场接线 (UR)
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)
最小导线尺寸 现场接线 (UR)
电压大小 C(UR)
电流 大小 C (UR)

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0