接线端子WPD 100 2X25/6X10 GN

Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Zelená, 25 mm², 101 A, 1000 V, Počet připojení: 8, Počet úrovní: 1

商品编号 1561930000

Approvals

认证
ROHS

Všeobecné objednací údaje

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

Rozměry a hmotnosti

Tiefe (inch)
高度
Altezza (pollici)
宽度
Width (inches)
净重

Teploty

存储温度
环境温度
Температура при длительном использовании, мин.
Температура при длительном использовании, макс.

环保产品合规

RoHS 合规状态
RoHS 豁免(如适用/已知)
REACH SVHC
SCIP

材料参数

基础材料
颜色编码
阻燃等级符合 UL 94

Specifikace systému

类型
必须的端板
电位数量
层数
liczba zacisków na poziom
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备
N功能
PE 功能
PEN功能

其它技术参数

安装指导
安装方式
开放端
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可压接导线 (额定联接)

压接范围,最大
压接范围,最小
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最大压接面积 软导线
最小多股导线接线截面积
联接点数量
联接类型
联接类型 2
连接方向

通用的

回路数
安装导轨已装备
安装指导
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

Rating data

额定横截面
额定电压
额定交流电压
额定直流电压
额定电流
最大电流
标准

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0