特性
版本 | 横联件(端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 24, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 123.22 mm |
订货号 | 1579000000 |
类型 | WQB A/24 |
GTIN (EAN) | 4008190134211 |
数量 | 20 PC |
深 | 2.5 mm |
深度 (英寸) | 0.098 inch |
高度 | 23.5 mm |
高度 (英寸) | 0.925 inch |
宽度 | 123.22 mm |
宽度 (英寸) | 4.851 inch |
净重 | 7.18 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最大持续工作温度 | 70 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | 青铜 镀锌的 |
颜色编码 | 黑色 |
类型 | 用于端子 |
固定类型 | 螺钉固定的 |
安装指导 |
直通 (套管)
直接安装 |
防爆版 | 不 |
型号 | 横联 |
横联端子数量 | 24 |
额定电流 多回路 | 24 A |
间距 P(单位:mm) | 5.1 mm |
回路数 | 24 |
安装指导 |
直通 (套管)
直接安装 |
额定电压 | 800 V |
额定电流 | 24 A |
工程数据 |
[CAD data -- 18599_WQB_A-24_DXF.dxf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38073)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236597) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1579000000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1579000000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:1021700000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 插套联接, 深褐, 1 mm², 400 V, 联接点数量: 8, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1255280000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021560000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021580000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021500000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
接线端子通用范围螺钉式联接技术W 系列标准采用其他联接技术的接线端子2 层2.5 mm²
接线端子通用范围螺钉式联接技术W 系列标准直通型接线端子2 层2.5 mm²