Vlastnosti
Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm |
Číslo objednávky | 1052460000 |
Typ | WQV 10/10 |
GTIN (EAN) | 4008190152130 |
Množství | 20 ks |
Hloubka | 18 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,709 inch |
Výška | 96,1 mm |
Výška (v palcích) | 3,783 inch |
Šířka | 7,55 mm |
Šířka (v palcích) | 0,297 inch |
Čistá hmotnost | 18,85 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Okolní teplota | -5 °C…40 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | PA 66 |
Barevný | Žlutá |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Verze | Pro svorky |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Typ upevnění | Přišroubováno |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
Jmenovitý proud, 2 póly | 57 A |
Jmenovitý proud, více pólů | 57 A |
Počet propojených svorkovnic | 10 |
Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu | 0,5 - 1,0 Nm |
Typ | Spojovací konektor |
Rozteč v mm (P) | 9,9 mm |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Počet pólů | 10 |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý proud | 63 A |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Technické údaje |
[CAD data -- 35819_WQV_10-10_DXF.dxf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36049)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_223804) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1052460000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1052460000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1052460000&norm=0) |
Uživatelská dokumentace |
[Beipackzettel_WQV.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35346)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:1020340000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Červená, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1833380000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Bílá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020380000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1833340000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Zelená, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020320000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Šedá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020310000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020300000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1042480000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 57 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1833350000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Žlutá, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1781750000Obalová jednotka:1 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1020360000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Oranžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1393380000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1042400000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1415470000Obalová jednotka:50 ks
Vícevrstvá PE svorkovnice, Šroubové připojení, zelená / žlutá, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
-
ID výrobku:9537410000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 10 mm², 57 A, 690 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:9537490000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 690 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:9537480000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 57 A, 630 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:9537400000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, černá, 10 mm², 57 A, 630 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1186770000Obalová jednotka:50 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
ID výrobku:1415520000Obalová jednotka:50 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, Modrá, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
ID výrobku:1415510000Obalová jednotka:50 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0
-
ID výrobku:1415480000Obalová jednotka:50 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
ID výrobku:1186750000Obalová jednotka:50 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
ID výrobku:1186780000Obalová jednotka:50 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
ID výrobku:1186740000Obalová jednotka:50 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
ID výrobku:9538080000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1161690000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:1238930000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:2595900000Obalová jednotka:50 ks
Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 41, 2
-
ID výrobku:2868370000Obalová jednotka:20 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 16 mm², 76 A, 1000 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:9538090000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 41 A, 630 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:9538100000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 41 A, 630 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1238920000Obalová jednotka:50 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 41 A, 630 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:1415530000Obalová jednotka:1 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 20, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
ID výrobku:1415540000Obalová jednotka:1 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 12, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0