特性
版本 | 横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7 mm |
订货号 | 1053760000 |
类型 | WQV 2.5/3 |
GTIN (EAN) | 4008190058999 |
数量 | 50 PC |
深 | 18 mm |
深度 (英寸) | 0.709 inch |
高度 | 14.2 mm |
高度 (英寸) | 0.559 inch |
宽度 | 7 mm |
宽度 (英寸) | 0.276 inch |
净重 | 2.26 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66 |
颜色编码 | 黄色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 用于端子 |
固定类型 | 螺钉固定的 |
安装指导 | 直接安装 |
型号 | 横联 |
安装螺钉的拧紧扭矩范围 | 0.4...0.8 Nm |
横联端子数量 | 3 |
额定电流 2回路 | 32 A |
额定电流 多回路 | 32 A |
间距 P(单位:mm) | 5.1 mm |
回路数 | 3 |
安装指导 | 直接安装 |
额定电流 | 32 A |
认证/证书/一致性声明 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224199) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1053760000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1053760000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1053760000&norm=0) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |
配件
是附件
-
商品编号:1025700000包装单位:10 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021500000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021560000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022380000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021580000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1036400000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022300000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022350000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1255280000包装单位:100 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1022360000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1833600000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1247290000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1247430000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1833640000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1247310000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1247420000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:8013140000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 230 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8010040000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8023630000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:2555650000包装单位:25 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1023600000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8014670000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023500000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8013840000包装单位:25 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1023200000包装单位:100 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023100000包装单位:50 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8006320000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 115 V, 115 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1303670000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 230 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023400000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8025610000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:8023610000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 V, 24 V, 联接点数量: 3, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1023300000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1833690000包装单位:50 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 230 V, 230 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:1022600000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
-
-
-
商品编号:1020700000包装单位:10 PC
单回路和多回路端子条, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
-
商品编号:1024780000包装单位:100 PC
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 1
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:1020800000包装单位:10 PC
单回路和多回路端子条, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
-
商品编号:1021600000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:1021700000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 插套联接, 深褐, 1 mm², 400 V, 联接点数量: 8, 层数: 2, TS 35, V-0