特性
版本 | Z系列, 端板, 隔板 |
订货号 | 1855230000 |
类型 | ZAP/TW ZT4/2AN OR |
GTIN (EAN) | 4032248396511 |
数量 | 50 PC |
深 | 34.65 mm |
深度 (英寸) | 1.364 inch |
高度 | 57.55 mm |
高度 (英寸) | 2.266 inch |
宽度 | 3.25 mm |
宽度 (英寸) | 0.128 inch |
净重 | 3.74 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品碳足迹 |
|
材料 | Wemid |
颜色编码 | 橙色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 挡板及隔板 |
可卡装 | 无 |
安装指导 | 直接安装 |
静差 TS 35 | 32.5 mm |
安装指导 | 直接安装 |
图片标题-02 | 产品图片 |
图片签名-02 | 插图类似 |
认证/证书/一致性声明 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236637) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1855230000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1855230000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | 一致 |