ZDK 4-2/2AN

本产品即将无货。

替代产品: 8670750000

直通型接线端子, 双层端子, 弹片联接, 4 mm², 800 V, 32 A, 深褐

商品编号 1119700000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
cURus 证书号

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量
交货状态
有效期
替代产品

尺寸和重量

深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最小持续工作温度
最大持续工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

材料参数

基础材料
颜色编码
阻燃等级符合 UL 94

系统特征值

类型
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备

其它技术参数

安装指导
安装方式
开放端
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可压接导线 (额定联接)

剥线长度
压接范围,最大
压接范围,最小
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
接线截面积,多股细导线,最小
最大压接面积 软导线
最小多股导线接线截面积
测量规 按照 60 947-1 标准
联接点数量
联接类型
联接类型 2
螺丝刀口尺寸
连接方向

通用的

回路数
安装导轨已装备
安装指导
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
额定电压
额定直流电压
额定电流
最大电流
标准
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准
额定浪涌电压
功率损耗符合 IEC 60947-7-x
污染等级

额定数据(UL)

cURus 证书号
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0