接线端子ZDU 2.5/4AN GE

直通型接线端子, 弹片联接, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 黄色

N.º de artículo 1683430000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)
Certificate No. (cURusEX)

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
Poids net

温度

存储温度
环境温度
最小持续工作温度
最大持续工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

材料参数

基础材料
颜色编码
阻燃等级符合 UL 94

Rating data IECEx/ATEX

ATEX 证书号
IECEX 证书号
Spannung max (ATEX)
电流 (ATEX)
导线最大压接面积(ATEX)
Spannung max (IECEX)
电流 (IECEX)
导线最大压接面积 (IECEX)
EN 60079-7 标识
Ex 2014/34/EU 标签

系统特征值

Ausführung
Abschlussplatte erforderlich
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备

Дополнительные технические данные

安装方式
开放端
相同端子的数量
防爆版

클램프용 전선(추가 결선)

其他联接方式的接口类型

클램프용 컨덕터(정격 결선)

剥线长度
压接范围,最大
压接范围,最小
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
接线截面积,多股细导线,最小
最大压接面积 软导线
最小多股导线接线截面积
测量规 按照 60 947-1 标准
联接点数量
联接类型
螺丝刀口尺寸
连接方向

Caractéristiques nominales selon CSA

CSA 认证号
导线最大压接面积(CSA)
最小导线横截面积(CSA )
电压大小 B(CSA)
电压大小 C (CSA)
电压大小 D(CSA)
电流 大小 B (CSA)
电流 大小 C (CSA)
电流 大小 D (CSA)

Informacje ogólne

安装导轨已装备
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
Rated voltage
额定直流电压
额定电流
最大电流
标准
Volume resistance according to IEC 60947-7-x
Tension de choc nominale
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
污染等级

Caractéristiques nominales selon UL

cURus 证书号
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)
电压大小 C (cURus)
电流大小 C (cURus)

产品图片

图片签名-02

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0