Approvals
Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Certificate No. (cURus)
General ordering data
Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
Qty.
Dimensions and weights
Tiefe
Depth (inches)
Höhe
Height (inches)
Breite
Width (inches)
Net weight
Temperatures
Temperatura de almacenamiento
Температура окружающей среды
Continuous operating temp., min.
Continuous operating temp., max.
Environmental Product Compliance
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Material data
Basic material
Barwny
Classe d'infiammabilità UL 94
System specifications
Version
End cover plate required
Number of potentials
Number of levels
Number of clamping points per level
Nivåer internt överkopplade
Collegamento PE
Additional technical data
otwarte strony
Wskazówka montażowa
Вид монтажа
Conductors for clamping (rated connection)
Calibre selon 60 947-1
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Csatlakozás típusa
Csatlakozások száma
Longueur de dénudage
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Sens de raccordement
Tube length for wire-end ferrule with plastic collar DIN 46228/4
Wire connection cross section AWG, min.
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.
블레이드 크기
CSA rating data
Certificate number (cCSAus)
Current size C (cCSAus)
Current size D (cCSAus)
Voltage size C (cCSAus)
Voltage size D (cCSAus)
Wire cross section max. (cCSAusX)
Wire cross section min. (cCSAusX)
General
Instruction de montage
Nombre de pôles
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Rating data
정격 단면적
Rated voltage
Rated voltage to adjoining terminal
Max. spänning för klämfäste och jackbart system
Rated DC voltage
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Standards
Volume resistance according to IEC 60947-7-x
Rated impulse withstand voltage
Rated impulse withstand voltage to adjacent terminal
Power loss in accordance with IEC 60947-7-x
UL rating data
C feszültség nagyság (cURus)
Conductor size Factory wiring max. (cURus)
Corrente Gr C (cURus)
Corrente Gr D (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
Voltage size D (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0