特性
版本 | 附件, 横联, 17.5 A |
订货号 | 1754260000 |
类型 | ZQV 1.5N/R3.5/7 GE |
GTIN (EAN) | 4032248109692 |
数量 | 20 PC |
深 | 12.15 mm |
深度 (英寸) | 0.478 inch |
高度 | 23.6 mm |
高度 (英寸) | 0.929 inch |
宽度 | 2.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.094 inch |
净重 | 1.364 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 |
最大持续工作温度 | 120 |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 黄色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 用于端子 |
固定类型 | 已插入的 |
安装指导 | 直接安装 |
防爆版 | 是 |
型号 | 横联 |
横联端子数量 | 7 |
额定电流 多回路 | 17.5 A |
间距 P(单位:mm) | 3.5 mm |
回路数 | 7 |
安装指导 | 直接安装 |
额定电流 | 17.5 A |
产品信息 | 由于稳定性和温度原因,只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V如果使用带有空白切边的切割交叉连接,则电压降至 25 V |
认证/证书/一致性声明 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_63430) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1754260000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1754260000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1754260000&norm=0) |
用户文档 |
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149)
[User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |