Eigenschaften
Ausfuehrung | Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm |
Best.-Nr. | 2108720000 |
Art | ZQV 2.5N/6 RD |
GTIN (EAN) | 4050118448504 |
VPE | 20 Stück |
Tiefe | 24,7 mm |
Tiefe (inch) | 0,972 inch |
Höhe | 2,8 mm |
Höhe (inch) | 0,11 inch |
Breite | 28,3 mm |
Breite (inch) | 1,114 inch |
Nettogewicht | 3,455 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Umgebungstemperatur | -5 °C…40 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | rot |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Befestigungsart | gesteckt |
explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
Montageart | Direktmontage |
Raster in mm (P) | 5,1 mm |
Polzahl | 6 |
Bemessungsspannung | 400 V |
Nennstrom | 24 A |
Produkthinweis | Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45478) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2108720000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2108720000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2108720000&norm=0) |
Anwenderdokumentation |
[2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35337)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
-
-
-
Art.-Nr.:2502280000VPE:20 Stück
Einspeiseklemme, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2902520000VPE:50 Stück
Mehrstock-Schutzleiterreihenklemme, SNAP IN, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:2429520000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz/gelb, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2862990000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2862960000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2862980000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:2862970000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:2863000000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:2863010000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
-
Art.-Nr.:1989860000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1988250000VPE:20 Stück
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 500 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1988230000VPE:50 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1988240000VPE:20 Stück
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 500 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2506360000VPE:1 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 500 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2675210000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2675220000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, blau
-
Art.-Nr.:2675230000VPE:50 Stück
Prüftrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2674740000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², grün / gelb
-
Art.-Nr.:2674770000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², grün / gelb
-
Art.-Nr.:2704410000VPE:50 Stück
Bauelement-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Art.-Nr.:1143050000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:1162830000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
-
Art.-Nr.:1143040000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, Zugbügel, dunkelbeige, 2.5 mm², 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:1162990000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:1163000000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:1163020000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:1162980000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:1162820000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
-
Art.-Nr.:1357440000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2
-
Art.-Nr.:1163010000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:1143010000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2
-
Art.-Nr.:1162860000VPE:50 Stück
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
-
Art.-Nr.:1362940000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:1143000000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:1143060000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:1270050000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:2924980000VPE:20 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz/gelb, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 11, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:2728630000VPE:20 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:2728620000VPE:20 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 11, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:2924990000VPE:20 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz/gelb, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:2860570000VPE:20 Stück
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 35 mm², 110 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 5, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:2902480000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:2902490000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:2902510000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:2902500000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:2902470000VPE:50 Stück
Mehrstock-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
-
Art.-Nr.:2936710000VPE:50 Stück
Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2675150000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², grün / gelb
-
Art.-Nr.:2863020000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, SNAP IN, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:2863040000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, SNAP IN, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:2863030000VPE:50 Stück
Schutzleiter-Reihenklemme, SNAP IN, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Art.-Nr.:2674690000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2674720000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2799150000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:2674760000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
-
Art.-Nr.:2674730000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
-
Art.-Nr.:2674750000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2799160000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:2674700000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
-
Art.-Nr.:3111430000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrennreihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 400 V, 16 A, beige
-
Art.-Nr.:3109250000VPE:100 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, braun, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
-
Art.-Nr.:1143070000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:1270040000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
-
Art.-Nr.:2757430000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2771890000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2735510000VPE:25 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2683460000VPE:50 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige, beige
-
Art.-Nr.:2503890000VPE:20 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2464730000VPE:20 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2503880000VPE:50 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2506350000VPE:1 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 48 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2712970000VPE:20 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2614110000VPE:50 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, grün
-
Art.-Nr.:2464720000VPE:20 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2464710000VPE:20 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, grün / gelb
-
Art.-Nr.:2675530000VPE:20 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2522840000VPE:50 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
-
Art.-Nr.:1988290000VPE:50 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2683450000VPE:20 Stück
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, beige, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:1988190000VPE:20 Stück
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2522850000VPE:20 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, blau
-
Art.-Nr.:1988100000VPE:50 Stück
Verteiler-Reihenklemmen, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2492380000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:1270070000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:2492370000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, orange, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:1143030000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2
-
Art.-Nr.:1167340000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 2
-
Art.-Nr.:1143020000VPE:50 Stück
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
-
Art.-Nr.:2675120000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
-
Art.-Nr.:2936700000VPE:50 Stück
Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2815620000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
-
Art.-Nr.:2675140000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2675110000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2936690000VPE:50 Stück
Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2675130000VPE:50 Stück
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2690460000VPE:50 Stück
Reihenklemme für die Funktionserde, PUSH IN, 2.5 mm², weiß
-
Art.-Nr.:2690470000VPE:50 Stück
Reihenklemme für die Funktionserde, PUSH IN, 2.5 mm², weiß