ZQV 4N/2 WT

Cross-connector (terminal), Plugged, white, 32 A, Number of poles: 2, Pitch in mm (P): 6.10, Insulated: Yes, Width: 119.7 mm

Item No. 2831800000

Approvals

ROHS

일반 주문 데이터

Verze
Číslo objednávky
Type
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensioni e pesi

Hloubka
Depth (inches)
Height
Wysokość (cale)
Width
Width (inches)
Net weight

온도

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Continuous operating temp., min.
Continuous operating temp., max.

환경 제품 규정 준수

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

자재 데이터

Material básico
Color
Grado inflamabilidad según UL 94

Autres caractéristiques techniques

Tipo de fijación
Versión a prueba de explosivos

Dimensions

Paso en mm (P)

Generalidades

Polzahl

dane znamionowe

Tensión nominal
Corriente nominal

중요 참고 사항

Produkthinweis

Классификации

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0