特性
版本 | TERMSERIES, 固态继电器, 额定控制电压: 24 V DC ±20 % , 额定开关电压: 3 V... 33 V DC, 持续电流: 2 A, PUSH IN |
订货号 | 2618750000 |
类型 | TOP 24VDC ACT |
GTIN (EAN) | 4050118670080 |
数量 | 10 PC |
深 | 87.8 mm |
深度 (英寸) | 3.457 inch |
高度 | 89.4 mm |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
宽度 | 6.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.252 inch |
净重 | 29 g |
存储温度 | -40 °C...70 °C |
工作温度 | -20 °C...60 °C |
湿度 | 5 至 95% 相对湿度,Tu = 40°C,非冷凝 |
MTTF | 1,077 a |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
最大环境温度 (工作时) | 60 °C |
输出电流降额 (电阻) |
1.5 A @ 60 °C
2 A @ 55 °C |
接线面积 AWG,最小值 | AWG 26 |
接线面积 AWG,最大值 | AWG 14 |
导线类型 |
铜制硬导线
铜制软导线 |
污染等级 | 2 |
额定控制电压 | 24 V DC ±20 % |
额定控制电流 | 11.5 mA DC (±10 %) |
额定功率 | 280 mW |
状态显示 | 绿色 LED |
保护电路 |
飞轮二极管
反极性保护 |
输入频率 | 300 Hz |
替换继电器的线圈电压有别于额定控制电压 | 无 |
替换继电器的线圈电压 | 24 V DC |
额定开关电压 | 3 V... 33 V DC |
持续电流 | 2 A |
额定开关电流 | 2 A |
浪涌电流 | 15 A / 10 ms |
动作延时 | ≤0,1 ms |
断开延时 | <1 ms |
最大负载时的压降 | ≤ 120 mV |
漏电流 | <10 µA |
最小开关电流 | 5 mA |
短路保护 | 无 |
负载侧保护电路 | 飞轮二极管 |
触点类型 | 1 常开触点 (MOS-FET) |
最大开关频率(DC 控制电压) | 300 Hz |
类型 | 执行器版本 |
导轨 | TS 35 |
测试按钮可用 | 否 |
颜色编码 | 黑色 |
UL94阻燃等级组件 |
|
额定电压 | 300 V |
污染等级 | 2 |
过压等级 | III |
电气间隙和爬电距离,输入—输出 | ≥ 5.5 mm |
控制端 - 负载端间的耐压强度 | 2.5 kVeff |
安装导轨的介电强度 | 4 kVeff / 1 分钟 |
抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
防护等级 | IP20 |
证书号 (DNV) | TAA00001E5 |
证书号 (cULus) | E141197 |
导线连接方式 | PUSH IN |
额定连接下的裸线长度 | 9 mm |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
单股导线的最小压接面积 | 0.14 mm² |
单股导线最大截面 | 1.5 mm² |
单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 16 |
最小多股导线接线截面积 | 0.14 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 14 |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.14 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.14 mm² |
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
认证/证书/一致性声明 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35334) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101305) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2618750000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2618750000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2618750000&norm=0) |
用户文档 | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93135) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ETIM 10.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |
认证 |     |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E141197 |
配件
-
商品编号:1818400000包装单位:600 PC
WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1463530000包装单位:1 PC
TERMSERIES, 转接器, 15回路 Sub-D, 满足DIN 41652 / IEC 60807 标准, 信号路数: 8, 额定直流电压 : 24 V, 额定电流 (每路信号): 125 mA
标识牌端子标记号MultiCardWSWS 10/6空白
继电器模块和固态继电器通用范围TERMSERIES-compact其它产品接口适配器