Propiedades
Versión | Máquinas automáticas, Máquina automática para cortar |
Código | 2797200000 |
Tipo | CUTFIX PRO FEEDER |
GTIN (EAN) | 4064675213215 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 370 mm |
Profundidad (pulgadas) | 14,567 inch |
Altura | 250 mm |
Altura (pulgadas) | 9,842 inch |
Anchura | 300 mm |
Anchura (pulgadas) | 11,811 inch |
Peso neto | 13.000 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |
Conductores individuales flexibles/sólidos | máx. 10 mm2 / máx. 2,5 mm2 |
Conexión eléctrica | 100 - 240 V AC / 50/60 Hz |
Código de cantidades máx. | Código de cantidad de pieza ajustable |
Motor | eléctrico |
Pantalla indicadora | Pantalla LCD |
Paso (diámetro máx.) | 8 mm de diámetro exterior |
Potencia de conexión | 0,1 kW |
Preselección de longitudes, max. | 999.999 mm |
Preselección de longitudes, min. | 1 mm |
Software | para intercambio de datos con PC compatible con IBM |
Teclado | Pantalla táctil |
Documentación del usuario |
[BDAL CUTFIX PRO / FEEDER](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_310555)
[Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315772) [Manual Cutfix pro Feeder EN DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319794) [Manual CUTFIX PRO CUTFIX PRO FEEDER CUTFIX PRO FEEDER XL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326258) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002778 |
ETIM 7.0 | EC002778 |
ETIM 8.0 | EC002778 |
ETIM 9.0 | EC002778 |
ETIM 10.0 | EC002778 |
ECLASS 9.0 | 17-13-01-01 |
ECLASS 9.1 | 17-13-01-03 |
ECLASS 10.0 | 17-13-01-03 |
ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 |
ECLASS 12.0 | 17-13-01-01 |
ECLASS 13.0 | 17-13-01-01 |
ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |