Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 3, 180°, Caja |
Código | 8000094097 |
Tipo | MPS APL 5/03 S F2 TN B B D D |
GTIN (EAN) | 4064675859758 |
Cantidad | 114 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 400 V / 26.8 A / 0.5 - 4 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12 |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 34 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,339 inch |
Altura | 17,5 mm |
Altura (pulgadas) | 0,689 inch |
Anchura | 15,8 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,622 inch |
Peso neto | 7,019 g |
Temperatura ambiente | -50 °C…125 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Angulo de salida | 180° |
Ciclos de enchufado | 25 |
Cierre de página, propiedad |
cerrado lateralmente / brida intermedia
cerrado lateralmente |
Familia del producto | OMNIMATE 4.0 |
Fuerza de extracción/polo, máx. | 8,5 N |
Fuerza de inserción/polo, máx. | 8,5 N |
Número de polos | 3 |
Paso en mm (P) | 5 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,197 " |
Tipo de conexión | Conexión de campo |
Tipo de protección | IP20 |
Resistencia de paso | ≤5 mΩ |
Materiales aislantes | PBT GF |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | I |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Temperatura de almacenamiento, min. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 55 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 351 mm |
Anchura VPE | 136 mm |
Altura de VPE | 42 mm |
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313337)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_255786) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000094097) |
Notificación de cambio de producto |
[Change of indicators for the MPS product family](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_327461)
[Umstellung der Indikatoren bei der Produktfamilie MPS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_327462) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Contrapiezas
-
N.º de artículo:8000072430Unidad de embalaje:33 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 3, 180°, Tube
-
N.º de artículo:2741420000Unidad de embalaje:33 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Tube
-
N.º de artículo:8000072503Unidad de embalaje:33 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Conexión por soldadura THT/THR, Paso en mm (P): 5.00 mm, Número de polos: 3, 270°, Tube
Terminales y conectores de placas de circuitos impresosOMNIMATE 4.0Conexión de señales (400 V)Conexión de tarjetas180º/vertical
Terminales y conectores de placas de circuitos impresosOMNIMATE 4.0Conexión de señales (400 V)Conexión de tarjetas90º/horizontal
Terminales y conectores de placas de circuitos impresosOMNIMATE 4.0Conexión de señales (400 V)Conexión de tarjetas270º/horizontal