Полиуретан без содержания галогенов, черный (U)
Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства. Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации.
Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования.
Кабели для датчиков поставляются с экраном 360°, обеспечивающим защиту от электромагнитных помех.
Не нашли нужную информацию? Требуются разъяснения? Обратитесь к нам!
Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования.
Кабели для датчиков поставляются с экраном 360°, обеспечивающим защиту от электромагнитных помех.
Не нашли нужную информацию? Требуются разъяснения? Обратитесь к нам!
-
№ продукта:1059650150Упаковочная единица:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 1.5 m, pin, 90°, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
№ продукта:1059651000Упаковочная единица:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 10 m, pin, 90°, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
№ продукта:1059650300Упаковочная единица:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 3 m, pin, 90°, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
№ продукта:1059650500Упаковочная единица:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 5 m, pin, 90°, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart