8 poli, codificato A
I cavi sensori-attuatori vengono utilizzati per collegare sensori e attuatori e per trasmettere dati o corrente in diverse applicazioni. Il cavo con rivestimento ad estrusione garantisce di fabbrica il collegamento testato tra il connettore ad innesto e il cavo. I cavi possono infatti essere esposti a numerosi influssi, come umidità, polvere, calore, freddo, urti e vibrazioni.
I nostri sviluppatori hanno concentrato i loro sforzi su questo problema, e hanno messo a punto una serie di cavi M8 e M12 per sensori-attuatori in modo da poter trovare la giusta soluzione per ogni applicazione.
I nostri cavi sensore sono forniti con una schermatura completa (360°) che protegge dalle interferenze elettromagnetiche.
Non avete trovato quello che cercavate o desiderate ulteriori informazioni? Rivolgetevi a noi con fiducia!
I nostri sviluppatori hanno concentrato i loro sforzi su questo problema, e hanno messo a punto una serie di cavi M8 e M12 per sensori-attuatori in modo da poter trovare la giusta soluzione per ogni applicazione.
I nostri cavi sensore sono forniti con una schermatura completa (360°) che protegge dalle interferenze elettromagnetiche.
Non avete trovato quello che cercavate o desiderate ulteriori informazioni? Rivolgetevi a noi con fiducia!
-
N. articolo:1279471000Confezione:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 8, 10 m, pin, straight - socket, 90°, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
N. articolo:1279470150Confezione:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 8, 1.5 m, pin, straight - socket, 90°, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
N. articolo:1279470010Confezione:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 8, 0.1 m, pin, straight - socket, 90°, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart