PUR halogenfri svart (U)
Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration.
Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation.
M8 och M12 givar-/ställdonsledningar levereras som standard med muttrar av förnicklad mässing. Om du behöver en produkt för en extremt krävande miljö kan vi även tillhandahålla en variant med plastmutter. Därmed kan produkten användas i omgivningar där ledningar med förnicklade M8 och M12 muttrar skulle rosta.
Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!
Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation.
M8 och M12 givar-/ställdonsledningar levereras som standard med muttrar av förnicklad mässing. Om du behöver en produkt för en extremt krävande miljö kan vi även tillhandahålla en variant med plastmutter. Därmed kan produkten användas i omgivningar där ledningar med förnicklade M8 och M12 muttrar skulle rosta.
Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!
-
Produkt-ID:1108820500VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 5 m, pin, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Produkt-ID:1108821000VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 10 m, pin, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Produkt-ID:1108820150VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 1.5 m, pin, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Produkt-ID:1108820300VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 3 m, pin, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart