5 pôle
Les câbles capteurs externes / actionneurs sont utilisés pour câbler capteurs et actionneurs ainsi que pour transmettre des données ou du courant dans de nombreuses applications. Le câble surmoulé offre dès départ usine un raccordement sûr et testé du connecteur débrochable. Ici, les câbles peuvent être exposés à un large panel de conditions, comme humidité, poussière, chaleur, froid, chocs ou vibrations.
Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.
S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !
Nos développeurs ont pris en compte spécialement ce problème et conçu une offre diversifiée de câbles capteurs externes / actionneurs M8 et M12, de sorte que vous êtes obligés de trouver la solution répondant à vos besoins pour votre application.
S'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver ou si vous estimez avoir besoin d'explications, alors contactez-nous !
-
Référence produit:2455041000Conditionnement:1 PC
Sensor/actuator line, M8, Number of poles : 5, 10 m, pin, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Référence produit:2455040300Conditionnement:1 PC
Sensor/actuator line, M8, Number of poles : 5, 3 m, pin, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Référence produit:2455040150Conditionnement:1 PC
Sensor/actuator line, M8, Number of poles : 5, 1.5 m, pin, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Référence produit:2455040500Conditionnement:1 PC
Sensor/actuator line, M8, Number of poles : 5, 5 m, pin, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart