PUR halogenfrei schwarz (U)
Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.
Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.
Die M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Kunststoffmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M8 und M12 Muttern oxidieren würden.
Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!
Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.
Die M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Kunststoffmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M8 und M12 Muttern oxidieren würden.
Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!
-
Art.-Nr.:1108790300VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 3 m, Socket, angled, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Art.-Nr.:1108791000VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 10 m, Socket, angled, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Art.-Nr.:1108790150VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 1.5 m, Socket, angled, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Art.-Nr.:1108790500VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 5, 5 m, Socket, angled, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Ihrem Warenkorb hinzugefügt