角度付きプラグ左90° 左側
-
商品番号:2703320015販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
-
商品番号:2703320010販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
-
商品番号:2703320030販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
-
商品番号:2703320100販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
-
商品番号:2703320003販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
-
商品番号:2703320005販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
-
商品番号:2703320020販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
-
商品番号:2703320150販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
-
商品番号:2703320200販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
-
商品番号:2703320012販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.2 m
-
商品番号:2703320050販売単位:1 items
パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, 角度90°左, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m