デジタル出力モジュール
デジタル出力モジュール P または N スイッチング、短絡保護仕様、最大 3 線 + FE
デジタル出力モジュールは、以下のバリエーションで提供されます。4 DO、8 DO(2 線式および3 線式)、16 DO(PLC インターフェース接続対応 / 直接接続)これらは主に分散化されたアクチュエータをシステムに組み込むために使用されます。すべての出力は、DIN EN 60947-5-1 および IEC 61131-2 仕様準拠のDC-13 アクチュエータに対応した設計となります。デジタル入力モジュールと同様に、最大 1 kHz の周波数で利用可能です。出力保護により、システムの安全性を最大限に高めることができます。これは、短絡後の自動再起動で構成されます。モジュール全体の状態や各チャンネルの状態を、見やすいLEDでお知らせします。
対象範囲には、デジタル出力モジュールの標準的なアプリケーションに加えて、高速アプリケーション用 4RO-SSR モジュールなどの特殊なバリエーションも含まれています。ソリッドステート技術を搭載し、各出力に 0.5 A を供給できます。さらに、電力特化アプリケーション対応の 4RO-CO リレーモジュールもあります。 4 つの C 接点を備え、最大スイッチング電圧が 255 V UC 、最大スイッチング電流が 5 A として設計されています。
モジュール内部回路は、接続されたアクチュエータを出力電流パス (UOUT) から供給しますOUT)。
-
-
商品番号:1315230000販売単位:1 items
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Utgång, 4-kanals, 2 A per kanal
-
商品番号:2457250000販売単位:1 items
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Utgång, 4-kanals
-
-
商品番号:1315250000販売単位:1 items
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Utgång, 16-kanals
-
-
-
商品番号:1394420000販売単位:1 items
Remote I/O-modul, IP20, 4-kanals, Digitalsignaler, Utgång
-
-
-
-
商品番号:1315440000販売単位:1 items
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Utgång, 16-kanals
-
商品番号:1315450000販売単位:1 items
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Utgång, PLC
-
商品番号:1315550000販売単位:1 items
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Utgång, Relä
-
商品番号:1315540000販売単位:1 items
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Utgång, Relä