螺钉垫片联接
带压线框螺钉联接的 PCB 接线端子 - PS / PM 系统
市场上最紧凑的螺钉联接:
• 间距尺寸 3.5 (0.138 inch) 和 5.00 / 5.08 (0.197 / 0.200 inch)
• 压接范围 0.13 - 2.5mm² / AWG 26-14
• 达 600V / 24A (IEC) 或 300V / 15A
• 内置线缆保护装置(不锈钢垫片)
垫片固定在螺钉和导线之间,可防止软导线受损。
结构紧凑,性能优异。是具有最好性价比的螺钉联接 PCB 接线端子。
-
商品编号:1791610000包装单位:500 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1791620000包装单位:500 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234650000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234670000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234680000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 6, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234690000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234700000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234710000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 9, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234720000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 10, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234730000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 11, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234740000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 12, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1791630000包装单位:500 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1791640000包装单位:500 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:7940008066包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:2681790000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 5, 90\u00b0, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:2682120000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 6, 90\u00b0, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1760490000包装单位:500 PC
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1760500000包装单位:500 PC
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234550000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1234570000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压钳式连接, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装