压线框联接
魏德米勒推出的带压线框螺旋连接的电路板端子——市场标准之选。
持续增长:市场上覆盖面最广泛的端子系列:
• 6 种联接截面,从 0.08 到 25 mm² 不等
• 环境温度为 40° 的最大载流量为 101 A (IEC)
• 3 个导线出口方向(90 / 135 / 180°)
• 单层和多层围护结构
可靠性的化身:
• 100% 通用——压接范围 < 0.2 mm ...>15 mm²
• 100% 灵活——适用于实心或柔性导体,也可不带 AEH
• 100% 免维护,采用自固位的螺栓保持装置
• 100% 可靠接触——气密且抗振
• 专业的材料选择确保:钢保证强度,铜保证导电性能。广泛认可和保障的可靠性——与每个设备系列兼容的不可或缺的连接系统。
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 3.50 mm - LM 3.5
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.08 mm - LS 5.08
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LM 5.00 / 5.08
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.08 mm - LM 5.08 多层
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LL 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - LL 5.00/5.08 多排
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LP 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.08 mm - LP 5.08 开关型端子
6 mm² (AWG 12) - Pitch 7.50 / 7.62 mm - LP 7.50 / 7.62
6 mm² (AWG 10) - Pitch 9.52 mm - LL 9.52
6 mm² (AWG 10) - Pitch 9.52 mm - LL 9.52 多层
6 mm² (AWG 12) - Pitch 10.00 / 10.16 mm - LL 10.00 / 10.16
-
商品编号:1667750000包装单位:246 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1667770000包装单位:168 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845040000包装单位:126 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1720250000包装单位:102 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845050000包装单位:84 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 6, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845060000包装单位:72 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
항목 번호:1845070000Jedn. opak.:60 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845080000包装单位:54 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 9, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845090000包装单位:48 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 10, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845100000包装单位:48 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 11, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845110000包装单位:42 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 12, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1714980000包装单位:246 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 2, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1715020000包装单位:168 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 3, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845220000包装单位:126 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845230000包装单位:102 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 5, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845240000包装单位:84 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 6, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845250000包装单位:72 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 7, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845260000包装单位:60 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 8, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845270000包装单位:54 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 9, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装
-
商品编号:1845280000包装单位:48 PC
PCB 接线端子, 3.50 mm, 回路数: 10, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 2.08 mm², 盒装