BCZ 3.81/180LRZE
Three wire-outlet directions are available and provide flexible connection-level design options:
- 180° wire parallel to plugging direction
- 90° wire perpendicular and above plugging direction
- 270° wire perpendicular and below plugging direction
There are three housing shapes, covering many different requirements, to choose from:
- Standard housing without flange
- Flange with screw (F)
- Flange featuring Weidmüller's patented release latch (LR) for lock-and-release latching with no strain and no tools needed.
Weidmüller's 3.81-mm-pitch (0.15 inch) plug-in connectors are compatible with the layouts of customary connectors and offer space for labelling and coding.
-
Produkt-ID:2442030000VPE:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 5, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:2442260000VPE:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 6, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
Produkt-ID:2442210000VPE:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 7, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
Cikkszám:2442290000Csomagolási egység:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 8, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
Cikkszám:2442300000Csomagolási egység:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 9, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
Cikkszám:2442240000Csomagolási egység:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 10, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
Cikkszám:2442220000Csomagolási egység:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 11, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
商品编号:2442270000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 12, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
N. articolo:2442190000Confezione:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 13, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
N. articolo:2442280000Confezione:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 14, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
N. articolo:2442200000Confezione:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 15, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
N. articolo:2442160000Confezione:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 16, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
항목 번호:2442250000패키징 단위:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 17, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
항목 번호:2442170000패키징 단위:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 18, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
항목 번호:2442230000패키징 단위:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 19, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
항목 번호:2442180000패키징 단위:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 20, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box
-
항목 번호:2442600000VPE:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 12, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Box