Klippon® K 02 - 64 x 98 x 34 mm
铝质Klippon® K接线盒适合在非常广泛的不同区域中使用。可以在接线盒内部安装各种组件,提供独特的耐高温性、出色的IP防护能力和良好的抗冲击性。
无论客户正在规划什么样的应用,魏德米勒皆能提供品种繁多的铸铝接线盒,精确满足客户的需求。
我们丰富的产品线具备以下优势:
• 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001)
• 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配)
• 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉
• 安装孔位于密封区域外
• 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准
• 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳
• 接线盒通过 cULus、DNV GL 和空箱标准认证。
• 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准
• 合金材料耐盐水腐蚀
• 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置
无论客户正在规划什么样的应用,魏德米勒皆能提供品种繁多的铸铝接线盒,精确满足客户的需求。
我们丰富的产品线具备以下优势:
• 提供两种不同的表面处理:自然和喷漆表面 (RAL 7001)
• 提供两种材料的密封件,标配为氯丁橡胶(硅胶为选配)
• 标准化的接线盒,19 种不同的接线盒尺寸,为梅花螺钉
• 安装孔位于密封区域外
• 高 IP 防护等级: IP66、IP67 和 IP68,符合 DIN EN 60529 标准
• 抗冲击强度高达 7(10) 焦耳
• 接线盒通过 cULus、DNV GL 和空箱标准认证。
• 适用于铁路应用,符合 EN 45545-2:2013 标准
• 合金材料耐盐水腐蚀
• 标准化的分线盒带有螺纹孔和多种端子配置
-
商品编号:1937840000包装单位:6 PC
Klippon K (铝质空接线盒), 空接线箱, 铝制外壳, 高度: 64 mm, 宽度: 98 mm, 深: 34 mm, 基础材料: 铝材质 AlSi12, 经粉末喷涂处理, 经结构化处理的, 银灰色
-
商品编号:1939550000包装单位:6 PC
Klippon K (铝质空接线盒), 空接线箱, 铝制外壳, 高度: 64 mm, 宽度: 98 mm, 深: 34 mm, 基础材料: 铝材质 AlSi12, 未处理的, 银色
-
商品编号:1565250000包装单位:6 PC
Klippon K (铝质空接线盒), 空接线箱, 铝制外壳, 高度: 64 mm, 宽度: 98 mm, 深: 34 mm, 基础材料: 铝材质 AlSi12, 未处理的, 银色
-
商品编号:9529110000包装单位:6 PC
Klippon K (铝质空接线盒), 空接线箱, 铝制外壳, 高度: 64 mm, 宽度: 98 mm, 深: 34 mm, 基础材料: 铝材质 AlSi12, 经粉末喷涂处理, 经结构化处理的, 银灰色
Added to Your Shopping Cart