弹片连接
• 1个转换器触点
• 触点材料:AgNi
• 与众不同的多电压输入,从24至230 V UC
• 输入电压从5 V DC至230 V UC,带有彩色标记:AC:红色,DC:蓝色,UC:白色
-
N.º de artículo:1122880000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
N.º de artículo:1122860000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 5 V DC ±20 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
N.º de artículo:1122890000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 24 V UC ±10 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
N.º de artículo:1122900000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 48 V UC ±10 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
N.º de artículo:1122870000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 12 V DC ±20 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
N.º de artículo:1122910000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 60 V UC ±10 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
N.º de artículo:1122940000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 120 V AC ±10 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
N.º de artículo:1122920000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 120 V UC ±10 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
Art.-Nr.:1122950000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V AC ±10 %, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否
-
Ürün No.:1122930000Unidad de embalaje:10 PC
TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 230 V UC ±10%, 持续电流: 6 A, 弹片联接, 测试按钮可用: 否