Klippon® TB MH 400 x 300 x 200mm
Корпуса серии Klippon® TB MH обладают следующими преимуществами:
• Предлагаются в 22 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
• Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
• Уплотнение имеет защиту от сжатия
• Полностью съемное ушко для навесного замка
• Фиксация крышки за пределами герметичной зоны
• Улучшенные температурные характеристики
• Класс защиты IP66/IP67
• Полностью съемная крышка без использования инструмента
• Штырь заземления в крышке и основании корпуса
• Приваренная монтажная опора
• Международные сертификаты
-
ID výrobku:1194950000Obalová jednotka:1 Штука
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
-
ID výrobku:1194980000Obalová jednotka:1 Штука
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
-
ID výrobku:1194970000Obalová jednotka:1 Штука
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
-
ID výrobku:1194990000Obalová jednotka:1 Штука
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
-
ID výrobku:1194960000Obalová jednotka:1 Штука
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный