氯丁橡胶密封件, -40°C - +70°C
魏德米勒的这一产品系列不仅符合标准,还极为灵活:电缆接头性能出色,得益于 4/7 Joule 增强耐冲击性和可低至 -60°C 的温度范围,因此不受任何限制。产品都已经过测试,满足现行标准和 EN 60079-0 指令,并经过 ATEX 和 IECEx 认证。
-
商品编号:2721940000包装单位:50 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2721980000包装单位:50 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2721970000包装单位:50 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2722010000包装单位:25 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 32, 10 mm, OD min. 16 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2721960000包装单位:50 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2722040000包装单位:10 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2721990000包装单位:50 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2721950000包装单位:50 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2722020000包装单位:20 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 32, 15 mm, OD min. 19 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2721930000包装单位:100 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 12, 10 mm, OD min. 4 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2722030000包装单位:15 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
-
商品编号:2722000000包装单位:25 PC
VG Exe 7J (防爆塑料电缆接头 7J Exe), 电缆接头, 直, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6