空白
优点:
• 采用无卤材料
• 阻燃等级:V0/V2
• 在交通等行业被认可和信任的标记号
• 如果导线截面积超过 16.0 mm²,必须用电缆扎带固定
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式
-
商品编号:1746040001包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, 白色
-
商品编号:1718470001包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1718490001包装单位:640 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, 白色
-
商品编号:1752200001包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1718480001包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, 白色
-
商品编号:1746030001包装单位:192 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, 白色
-
商品编号:1752110001包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1919240000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1919290000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1919390000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1919490000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, 白色
-
商品编号:1919540000包装单位:320 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, 白色
-
商品编号:1919600000包装单位:128 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, 白色
-
商品编号:1919650000包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, 白色
-
商品编号:1718480004包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, 黄色
-
商品编号:1746030004包装单位:192 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, 黄色
-
商品编号:1718490004包装单位:640 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, 黄色
-
商品编号:1746040004包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, 黄色
-
商品编号:1752110004包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, 黄色
-
商品编号:1718470004包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, 黄色