V0 materiál
SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.
Výhody:
Výhody:
- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard
-
Tuotteen tunnus:1730590004VPE:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, Žlutá
-
Tuotteen tunnus:1730580004VPE:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Žlutá
-
Tuotteen tunnus:1689390004VPE:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, Žlutá
-
Tuotteen tunnus:1689410004VPE:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, Žlutá
-
Product ID:1689430004VPE:512 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Žlutá
-
Product ID:1689450004VPE:288 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, Žlutá
-
Product ID:1730570004VPE:192 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, Žlutá
-
Product ID:1689470004VPE:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Žlutá
-
Product ID:1730560004VPE:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Žlutá
Added to Your Shopping Cart