Końcówki, uchwyty końcówek i asortyment końcówek napęd 1/4" E6,3
Wysokiej jakości tworzywo wyjściowe umożliwia wartości momentu obrotowego, daleko przekraczające wielkości określone w relewantnych normach DIN:
Atuty produktu:
-
-
-
-
-
-
Nr. produktu:2749050000Obalová jednotka:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Product ID:2749060000Упаковочная единица:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 4.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Nr. produktu:2749100000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Nr. produktu:2748930000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 4 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm
-
Nr. produktu:2748920000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
-
Nr. produktu:2748900000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 2.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm
-
Nr. produktu:2749080000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
-
Nr. produktu:2748910000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.5 mm
-
Nr. produktu:2749040000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 0.5 mm
-
Nr. produktu:2749090000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 6.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 1.2 mm
-
Nr. produktu:2749070000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 4 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm
-
Nr. produktu:2748950000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 6.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 1.2 mm
-
Nr. produktu:2748940000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm
-
Nr. produktu:2748980000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 1 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm, rozmiar końcówki rowek krzyżowy: 1
-
Nr. produktu:2748990000Jedn. opak.:5 szt.
Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 2 mm, rozmiar końcówki rowek krzyżowy: 2