Power connector (1000 V, 2.5 mm²)
OMNIMATE® 4.0——下一演进阶段
OMNIMATE® 4.0 遵循单电缆技术 (OCT) 的发展趋势。模块化概念支持快速配置混合接口,用于在单个接插件中传输数据、信号和能量。因此,您可减少各种应用中的布线工作,简化维护并加快自动化过程。独特的 SNAP IN 联接技术,可加快布线过程。
最快的联接
• 独特的 SNAP IN 联接技术带来快速、安全和免工具接线的优势
• 通过采用开放压接点的 “WIRE READY” 交货方式,为连接做好准备
• 声光反馈为正确接线提供指示
创建您自己的配置
• 可通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 进行灵活配置和订购
• 即使是单独配置的产品,也可在三天内发货
• 自动为配置产品做好供货准备
方便实现模块化混合接插件
• 电源、信号和数据传输都有灵活的组合选项
• 面向未来的单-对 以太网技术
-
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:8000078353包装单位:138 PC
PCB 接插件, 插头, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 2, 盒装
-
-
-
-
-
-
ID výrobku:8000078359Pakningsenhed:30 PC
PCB 接插件, 插头, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 8, 盒装
-
Produkt-ID:8000078306包装单位:39 PC
PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 2, 90°, Tube
-
商品编号:8000078308包装单位:25 PC
PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 3, 90°, Tube
-
商品编号:8000078309包装单位:19 PC
PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 4, 90°, Tube
-
商品编号:8000078310包装单位:15 PC
PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 5, 90°, Tube
-
商品编号:8000078311包装单位:12 PC
PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 6, 90°, Tube
-
商品编号:8000078312包装单位:10 PC
PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 7, 90°, Tube
Added to Your Shopping Cart