Marcadores de hilos detectables
Ofrecemos a nuestros clientes del sector de la alimentación soluciones de señalización detectables para garantizar el cumplimiento de los estándares más exigentes en el marco del concepto HACCP. Gracias al relleno metálico, las señalizaciones MultiCard detectables pueden identificarse de manera fiable con detectores de metales o de rayos X. Esto minimiza el riesgo de contaminación de productos en el proceso de producción. De este modo, se garantiza la máxima seguridad en las propiedades de los productos más importantes, como, por ejemplo, la resistencia a la corrosión o la resistencia al envejecimiento por la exposición a los rayos UV en zonas de interior y expuestas al calor. Estas propiedades se comprueban y se confirman de manera periódica en nuestro propio laboratorio certificado. El producto no es apto para el contacto directo con los alimentos.
• Detectables con detectores de metales y de rayos X
• Reconocimiento visual con el color azul
• Relleno metálico resistente a la corrosión
• Imagen impresa resistente y nítida
• Disponible en distintas versiones para satisfacer todo tipo de necesidades de señalización
-
N.º de artículo:2772460000Unidad de embalaje:160 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.5 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, azul
-
N.º de artículo:2772450000Unidad de embalaje:160 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.5 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, azul
-
N.º de artículo:2772480000Unidad de embalaje:160 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 6 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, azul
-
N.º de artículo:2772380000Unidad de embalaje:320 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 3.8 mm, 12 x 4.6 mm, azul
-
N.º de artículo:2772440000Unidad de embalaje:96 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.1 - 5.5 mm, 21 x 7.4 mm, azul
-
N.º de artículo:2772400000Unidad de embalaje:320 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3 - 3.8 mm, 21 x 4.6 mm, azul
-
N.º de artículo:2772430000Unidad de embalaje:192 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3.8 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, azul
-
N.º de artículo:2772410000Unidad de embalaje:128 Pieza
SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3.8 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, azul