Relays 1 compact CO contact
Relay bases (RSM) with common positive and negative to be connected to PLC or other type of controllers. The interfaces are made up of groups of 4, 8 or 16 RCL relays (12.7 mm) or RSS (6.1 mm). The connection to the controller can be set up using pluggable connectors or using direct cabling with IEC 60603-13 connectors. Wide range of options:
- 1 or 2 CO contacts with 16/8/6 A relays
- Voltages from 5 to 230 V
- Screw, tension clamp or PUSH IN connection
- Compatible with Weidmüller's solid-state relays
-
-
ID výrobku:1456570000Obalová jednotka:1 ks
Rozhraní, RSM, Připojení s kotevní svorkou
-
-
ID výrobku:1456580000Obalová jednotka:1 ks
Rozhraní, RSM, Připojení s kotevní svorkou
-
-
ID výrobku:1456700000Obalová jednotka:1 ks
Rozhraní, RSM, Připojení s kotevní svorkou
-
-
ID výrobku:1456830000Obalová jednotka:1 ks
Rozhraní, RSM, Šroubové připojení
-
-
-
ID výrobku:1457320000Obalová jednotka:1 ks
Rozhraní, RSM, Připojení s kotevní svorkou
-
-
ID výrobku:1457330000Obalová jednotka:1 ks
Rozhraní, RSM, Připojení s kotevní svorkou
-
-
ID výrobku:1457050000Obalová jednotka:1 ks
Rozhraní, RSM, Připojení s kotevní svorkou
-
Added to Your Shopping Cart