4-polig, A-codiert
Sensorleitungen für den Einsatz in Ex-Applikationen mit eigensicheren Stromkreisen. Bitte beachten Sie die Herstellererklärung in den Produkt Downloads für weitere Informationen.
-
Art.-Nr.:3106100300VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 3 m, Female socket, straight, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Art.-Nr.:3106100100VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 1 m, Female socket, straight, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Art.-Nr.:3106100500VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 5 m, Female socket, straight, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Art.-Nr.:3106101000VPE:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 10 m, Female socket, straight, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Ihrem Warenkorb hinzugefügt