Klippon® K 42 - 140 x 140 x 81mm
Hliníkové kryty Klippon® K jsou vhodné pro použití v extrémně široké škále různých oblastí. Do krytů lze instalovat různé komponenty, které budou těžit zejména z odolnosti proti vysoké teplotě, vynikající ochrany IP a dobré odolnosti proti nárazu.
Společnost Weidmüller poskytuje širokou řadu hliníkových krytů přesně odpovídajících požadavkům zákazníka nezávisle na plánované aplikaci.
Kryty Klippon® K pro nebezpečné oblasti jsou k dispozici na vyžádání.
Naše rozsáhlá produktová řada nabízí následující vlastnosti:
Společnost Weidmüller poskytuje širokou řadu hliníkových krytů přesně odpovídajících požadavkům zákazníka nezávisle na plánované aplikaci.
Kryty Klippon® K pro nebezpečné oblasti jsou k dispozici na vyžádání.
Naše rozsáhlá produktová řada nabízí následující vlastnosti:
- K dispozici ve dvou povrchových úpravách: přírodní a práškově lakované (RAL 7001)
- Standardně s lisovaným těsněním chloroprenu (volitelně k dispozici silikonové lisované těsnění)
- Standardizovaný uzavírací systém s jednotným Torx šroubem pro 19 různých velikostí krytu
- Montážní otvory mino utěsněný prostor
- Vysoké třídy ochrany IP: IP66, IP67 a IP68 podle DIN EN 60529
- Odolnost proti nárazu až 7 (10) J
- Kryty mají certifikaci ATEX, IECEx, cULus a DNV GL a rovněž splňují standard prázdného krytu.
- Vhodné pro použití na železnici podle EN 45545-2:2013
- Slitina je odolná proti slané vodě
- Standardizované rozvaděče se závitovými otvory a řadou konfigurací svorek
-
ID výrobku:2934120000Obalová jednotka:1 ks
Klippon K (prázdná hliníková skříň), Prázdný plášť, Hliníkový kryt, Výška: 140 mm, Šířka: 140 mm, Hloubka: 81 mm, Základní materiál: Hliník AlSi12, Práškově lakované, Stříbřitě šedá
-
ID výrobku:2934140000Obalová jednotka:1 ks
Klippon K (prázdná hliníková skříň), Prázdný plášť, Hliníkový kryt, Výška: 140 mm, Šířka: 140 mm, Hloubka: 81 mm, Základní materiál: Hliník AlSi12, neošetřené, Stříbrná
Added to Your Shopping Cart