信号端子 (400 V, 2.5 mm²)
OMNIMATE® 4.0——下一演进阶段
OMNIMATE® 4.0 遵循单电缆技术 (OCT) 的发展趋势。模块化概念支持快速配置混合接口,用于在单个接插件中传输数据、信号和能量。因此,您可减少各种应用中的布线工作,简化维护并加快自动化过程。独特的 SNAP IN 联接技术,可加快布线过程。
最快的联接
• 独特的 SNAP IN 联接技术带来快速、安全和免工具接线的优势
• 通过采用开放压接点的 “WIRE READY” 交货方式,为连接做好准备
• 声光反馈为正确接线提供指示
创建您自己的配置
• 可通过魏德米勒产品配置器 (WMC) 进行灵活配置和订购
• 即使是单独配置的产品,也可在三天内发货
• 自动为配置产品做好供货准备
方便实现模块化混合接插件
• 电源、信号和数据传输都有灵活的组合选项
• 面向未来的单-对 以太网技术
-
Produkt ID:3096000000Pakningsenhed:72 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 1, Tube
-
Produkt ID:2913600000Pakningsenhed:42 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 2, Tube
-
Produkt ID:2913610000Pakningsenhed:30 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 3, Tube
-
Produkt ID:2913620000Pakningsenhed:23 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 4, Tube
-
Produkt ID:2913630000Pakningsenhed:19 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 5, Tube
-
Art.-Nr.:2913640000VPE:16 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 6, Tube
-
Art.-Nr.:2913650000VPE:14 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 7, Tube
-
N. articolo:2913660000VPE:12 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 8, Tube
-
Art.-Nr.:2913670000VPE:11 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 9, Tube
-
Art.-Nr.:2913680000Unidad de embalaje:10 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 10, Tube
-
N.º de artículo:2913690000Unidad de embalaje:9 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 11, Tube
-
N.º de artículo:2913700000Unidad de embalaje:8 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 12, Tube
-
N.º de artículo:3096010000Unidad de embalaje:72 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 1, Tube
-
N.º de artículo:2913710000Unidad de embalaje:42 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 2, Tube
-
N.º de artículo:2913720000Unidad de embalaje:30 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 3, Tube
-
Tuotteen tunnus:2913730000VPE:23 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 4, Tube
-
Tuotteen tunnus:2913740000VPE:19 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 5, Tube
-
Tuotteen tunnus:2913750000VPE:16 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 6, Tube
-
Tuotteen tunnus:2913760000VPE:14 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 7, Tube
-
Tuotteen tunnus:2913770000VPE:12 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 5.00 mm, 回路数: 8, Tube