压线框联接
您得到的不止是印刷线路板接线端子:
• 高功率:150 A / 1000 V (IEC) 和 127 A / 600 V (UL)
• 面向应用的可扩展性:导线接线范围为 16 mm² - 50 mm²
• 设备通过 UL 认证,可达 600 V
• 采用螺钉联接的免维护钢制压线框,实现防振联接
我们的服务:
使用此产品配置器,即可设计出您定制的打印端子 产品配置器.
6 mm²(AWG 10)- 间距 6.35 mm - LL 6.35
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LU 10.16
16 mm² (AWG 6) - Pitch 10.16 mm - LUP 10.16 with test point
16 mm² (AWG 6) - Pitch 12.70 mm - LUP 12.70 with test point
25 mm² (AWG 4) - Pitch 15.00 mm - LX 15.00 with test point
50 mm² (AWG 1) - 间距15.00 mm - LXXX 15.00带测试孔
-
商品编号:1356840000包装单位:90 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356830000包装单位:138 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356920000包装单位:30 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 9, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356930000包装单位:24 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 10, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356870000包装单位:54 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356950000包装单位:24 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 12, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356940000包装单位:24 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 11, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356850000包装单位:66 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356890000包装单位:36 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356900000包装单位:36 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1356880000包装单位:48 PC
PCB 接线端子, 6.35 mm, 回路数: 6, 90°, 焊脚长度 (l): 5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 6 mm², 盒装
-
商品编号:1934140000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
-
商品编号:1921450000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 3, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
-
商品编号:1226220000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 4, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
-
商品编号:1226230000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 5, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
-
商品编号:1226240000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 6, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
-
商品编号:1226250000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
-
商品编号:1226260000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
-
商品编号:1226270000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 9, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装
-
商品编号:1226280000包装单位:20 PC
PCB 接线端子, 10.16 mm, 回路数: 10, 90°, 焊脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 压线框联接, 压接范围,最大 : 16 mm², 盒装