OMNIMATE 数据印刷线路板联接器
魏德米勒的 RJ45 组件确保可靠的数据传输,数据传输率高达 1 Gbit/s。不同的款型适用于 THT、THR 或 SMT 焊接流程,插孔式插座适用于所有的常见印刷线路板安装技术。不同设计的 RJ45 线路板插座能够适配各类接线盒设计。
-
商品编号:2726010000包装单位:100 PC
PCB 接插件, SPE (Single Pair Ethernet), 卡入式法兰, THT/THR 焊接联接, 1.80 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 2.1 mm, Ni/Au, 银色, Tape
-
商品编号:2795120000包装单位:100 PC
PCB 接插件, SPE (Single Pair Ethernet), 卡入式法兰, THT/THR 焊接联接, 1.80 mm, 回路数: 2, 90°, 焊脚长度 (l): 2.1 mm, Ni/Au, 黑色, Tape
-
商品编号:2795170000包装单位:100 PC
PCB 接插件, SPE (Single Pair Ethernet), 卡入式法兰, THT/THR 焊接联接, 1.80 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 2.1 mm, Ni/Au, 银色, Tape
-
商品编号:2795100000包装单位:100 PC
内置插头, M8 PCB 插芯, 焊接联接, 带外壳 IP67, THT/THR 焊接联接, 90°, 回路数: 2, Tape
-
商品编号:2795110000包装单位:100 PC
内置插头, M8 PCB 插芯, 焊接联接, 带外壳 IP67, SMD焊接, 180°, 回路数: 2, Tape
-
商品编号:2735920000包装单位:100 PC
内置插头, M8 PCB 插芯, 焊接联接, 带外壳 IP67, THT/THR 焊接联接, 180°, 回路数: 2, Tape
-
-
-
-
商品编号:3095920000包装单位:44 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube
-
商品编号:3095980000包装单位:31 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 3, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube
-
商品编号:3095900000包装单位:44 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube
-
商品编号:3095910000包装单位:31 PC
PCB 接线端子, 印刷线路板接线端子, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 3, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube
-
商品编号:3077550000包装单位:71 PC
PCB 接线端子, 块结构, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 2, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube
-
商品编号:3077560000包装单位:49 PC
PCB 接线端子, 块结构, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 3.50 mm, 回路数: 3, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube
-
商品编号:3077570000包装单位:60 PC
PCB 接线端子, 块结构, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 2, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube
-
商品编号:3077630000包装单位:39 PC
PCB 接线端子, 块结构, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 3, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 黑色, Tube
-
商品编号:3089370000包装单位:500 PC
PCB 接线端子, 块结构, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:3089380000包装单位:500 PC
PCB 接线端子, 块结构, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 3, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
-
商品编号:3089350000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 块结构, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 2, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 盒装