附件 - Klippon® STB
Klippon® STB接线盒系列的附件齐全,可以轻松满足每个应用的特殊要求。
• DIN 导轨TS 35
• 安装螺钉
魏德米勒能根据客户的具体要求生产和供应这一接线盒,并配置所有端子和电缆接头。
• DIN 导轨TS 35
• 安装螺钉
魏德米勒能根据客户的具体要求生产和供应这一接线盒,并配置所有端子和电缆接头。
-
商品编号:8000073219包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 150 mm, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化
-
商品编号:8000073218包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 110 mm, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化
-
商品编号:8410510000包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 80 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
-
商品编号:8683740000包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 110 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
-
商品编号:8563410000包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 200 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
-
-
商品编号:0433500000包装单位:20 PC
Klippon STB (Small Terminal Box), 锁紧螺母, 四边, 高度: 15 mm, 宽度: 15 mm, 深: 11.7 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 经镀锌处理的, 银色
-
-
商品编号:1567660000包装单位:100 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 150 mm, 无开孔, 钢, 电镀锌和钝化
-
Ürün No.:8000073220包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 15, 宽度: 200 mm, 带长孔, 钢, 电镀锌和钝化
-
商品编号:8803610000包装单位:20 PC
安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 320 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的
Added to Your Shopping Cart