白色
优点:
• 采用无卤材料
• 阻燃等级:V0/V2
• 在交通等行业被认可和信任的标记号
• 如果导线截面积超过 16.0 mm²,必须用电缆扎带固定
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式
-
商品编号:1730590001包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1730580001包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1689390001包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1689410001包装单位:800 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, 白色
-
商品编号:1689430001包装单位:512 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, 白色
-
商品编号:1689450001包装单位:288 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, 白色
-
商品编号:1730570001包装单位:192 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, 白色
-
Produkt-ID:1689470001包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色
-
商品编号:1730560001包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色
-
商品编号:1918500000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1918580000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1918630000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, 白色
-
商品编号:1918690000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, 白色
-
商品编号:1918910000包装单位:320 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, 白色
-
商品编号:1919080000包装单位:192 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, 白色
-
商品编号:1919020000包装单位:96 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, 白色
-
商品编号:1919140000包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色
-
商品编号:1919190000包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色