SlimFix Clip 0/5 - 4 mm²
优点:
• 采用无卤材料
• 阻燃等级:V2
• 无需工具,可以快速安装
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式
• 可提供高度为 12 mm、21 mm 和 30 mm
针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。
-
商品编号:1025560000包装单位:16 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, 根据客户需求
-
商品编号:1805800000包装单位:24 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, 根据客户需求
-
商品编号:1779090000包装单位:40 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, 根据客户需求
-
商品编号:1813230000包装单位:40 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, 根据客户需求
-
商品编号:1062110000包装单位:24 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, 根据客户需求
-
商品编号:1813190000包装单位:200 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, 白色
-
商品编号:1779080001包装单位:200 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, 白色
-
商品编号:1805810000包装单位:120 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, 白色
-
商品编号:1062050000包装单位:120 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, 白色
-
商品编号:1025260000包装单位:80 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, 白色
-
商品编号:1813210000包装单位:200 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, 黄色
-
商品编号:1779080004包装单位:200 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, 黄色
-
商品编号:1805780000包装单位:120 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, 黄色
-
商品编号:1062070000包装单位:120 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, 黄色
-
商品编号:1025270000包装单位:80 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, 黄色
-
商品编号:1813200000包装单位:200 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, 红色
-
商品编号:1779080003包装单位:200 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, 红色
-
商品编号:1805790000包装单位:120 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, 红色
-
商品编号:1062080000包装单位:120 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, 红色
-
商品编号:1025290000包装单位:80 PC
SlimFix Clip, 导线及电缆标记号, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, 红色